BX 4-IF-22 Akku-Bolzensetzgerät für Beton (Ausführung IF)
New productArtikel #r19355177
Nuron Akku-Setzgerät für die Befestigung von Trockenbauschienen und leichten Materialien an Beton, Stahl und Mauerwerk
- Abmessungen (LxBxH): 475 x 149 x 387 mm
- Elementaufnahme: Magaziniert
- Element Länge - Bereich: 14 - 45 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Entwickelt für Trockenbauer – unser Akku-Setzgerät der nächsten Generation hilft Ihnen, Trockenbauschienen zu befestigen, und das alles ohne den Lärm, den Rückstoss, die Wartung und die Kosten der gasbetriebenen Befestigung
- Kompromisslose Akku-Leistung – bis zu 1000 Nägel pro Stunde dank der innovativen Nuron Akkus und dem effizienteren bürstenlosen Motor
- Intelligente Funktionen – Nagelnachfüllanzeige, automatische Werkzeugbefüllung bei der Aufnahme und aktive Fehlerbehebung über die ON!Track-App helfen, Ausfallzeiten auf der Baustelle zu reduzieren
- Entwickelt für eine bessere Handhabung – der ausgewogene Griff, der kurze Hub und die LED-Beleuchtung helfen Ihnen, bequemer zu arbeiten, wenn Sie hunderte von Nägeln pro Tag einschlagen.
- Anpassungsfähigere Befestigung – abgewinkelte Magazine für bessere Zugänglichkeit und abnehmbare Magazine in verschiedenen Größen für einen größeren Anwendungsbereich
Anwendungen
- Befestigung von Trockenbauschienen an Beton und Stahl (max. Nagellänge 45 mm)
- Befestigung von Luftschicht-/Mauerankern in Beton, Vollmauerwerk oder Stahl
- Befestigung von Membranen, Maschengewebe und Verkleidung an Beton
- Befestigung von Kabeln und Rohren an Beton und Stahl (optionale ME-Naglernase empfohlen)
- Befestigung von Trockenbauschienen an Beton und Stahl (max. Nagellänge 1-3/4")